ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3M ボンディングテープ 584 75mmX30m 褐色

3M ボンディングテープ 584 75mmX30m 褐色 584-75X30
通常単価(税別)
12,570円
税込単価
13,827円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ボンディングテープ58475mmX30m褐色・JANコード:4901690368370・...

詳細を確認

型番:

584-75X30
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

584-75X30の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
584-75X30
最小発注数量
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,570円
( 13,827円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ボンディングテープ58475mmX30m褐色
・JANコード:4901690368370
・トラスココード:104-2022
・質量:300g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ボンディングテープ 584 75mmX30m 褐色の型番584-75X30のページです。 型番584-75X30に関する仕様情報を記載しております。
3M ボンディングテープ 584 75mmX30m 褐色のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
熱プレス金型の接着
1
満足度:1.0
12個での販売のようなので、購入をあきらめました その記述が購入前に告知する必要があると思います 満足度は、本当はゼロで...もっと読む

ミスミからのコメント

弊社の表示方法によりご不便をおかけしてしまい大変申し訳ございません。 大変貴重なご意見として、今後の弊社WEBカタログ改善に活用させていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ボンディングテープ 584 75mmX30m 褐色
50mmx30m 耐熱テープ
75mmx3.0m ウレタン補修テープ(緊急速硬化)
75mmx0.9m シート補修テープ(黒)
50mmx30m ガラス断熱テープ
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
メーカースリーエムジャパンエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパン
通常価格12,570円20,846円9,309円829円8,115円 -938円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました