17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-カットW NO.4140W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

P-カットW NO.4140W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4140W-LGR-50MM

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・道路のカラー舗装、遮熱塗装の養生の手間を省く工程短縮テープです

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
塗装用養生シート
グリーン
材質(テープ)
ポリエチレン
幅(mm)
50
材質(シート・フィルム)
ポリエチレン
商品コード
NO.4140W
芯径(mm)
90
長さ(m)
23
粘着力
5.29N/mm
引張強度
39.08N/mm
色詳細
若葉
基材
ポリエチレンフィルム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト