17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V

    ご注意

    • バッテリーの状態によってはセルスタート及び充電できない場合があります。タイマー機能はありません、放置状態で過充電なさらないようご使用下さい。屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

    型番:

    NB-60-3238-022BJC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NB-60-3238-022BJCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NB-60-3238-022BJC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,603円
    ( 43,563円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・農機具などのバッテリーの充電やバッテリーあがり時セルスタートに使用できます
    【商品仕様】
    ・屋内型
    ・始動:普通自動車・小型農機
    ・保護機能:ノーヒューズブレーカー・サーモスタット
    ・入力電圧(V):100
    ・適合バッテリー(V):12(26-80Ah)
    ・連続充電(A):12
    ・最大充電(A):17
    ・最大セルスタート(A):60
    ・12時間タイマー:○
    ・入力コード:VCTFK1.25mm[[の2乗]]×2C×2.0m
    ・出力コード:5.5mm[[の2乗]]×2.0m
    ・JANコード:4937305004722
    ・トラスココード:333-9157
    ・質量:7kg

    ご注意

    • バッテリーの状態によってはセルスタート及び充電できない場合があります。タイマー機能はありません、放置状態で過充電なさらないようご使用下さい。屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12Vの型番NB-60-3238-022BJCのページです。 型番NB-60-3238-022BJCに関する仕様情報を記載しております。
    日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V
    日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V
    日動 急速充電器 スーパーブースター50 50A 12V
    日動 急速充電器 スーパーブースター150 150A 12V/24V
    日動 自動充電器12V/24V兼用
    コードリール カート充電リール 200V8A
    メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業三協リール
    通常価格39,603円120,572円31,644円100,139円72,402円55,795円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました