17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m

通常単価(税別)
43,855円
税込単価
48,241円
通常出荷日:1日目

【特長】・単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です・漏電遮断器15mA感度です【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

    型番:

    NF-EB230-15A-NF-EB230
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NF-EB230-15A-NF-EB230の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NF-EB230-15A-NF-EB230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,855円
    ( 48,241円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です
    ・漏電遮断器15mA感度です
    【商品仕様】
    ・単相200V
    ・ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
    ・漏電地絡保護専用
    ・アース付
    ・電線仕様長さ(m):30
    ・電線仕様太さ(mm[[の2乗]]):2.0
    ・電線仕様芯数(C):3
    ・定格電流(A):5
    ・コンセント仕様定格:2P・15A・250Vアース付
    ・コンセント仕様形状:[[三相2]]
    ・コンセント仕様個数:4
    ・電線種:VCT
    ・温度センサー:-
    ・通電ランプ:○
    ・接地端子:○
    ・2P・3P兼用プラグ:-
    ・漏電遮断器仕様:漏電地絡保護専用
    ・JANコード:4937305018897
    ・トラスココード:125-9814
    ・質量:7.6kg

    ご注意

    • 屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30mの型番NF-EB230-15A-NF-EB230のページです。 型番NF-EB230-15A-NF-EB230に関する仕様情報を記載しております。
    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース漏電しゃ断器付 30m
    日動 電工ドラム 単相200Vドラム アース付 30m
    特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
    AC200V/22A/30m コードリール(単相・漏電遮断器付
    屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
    日動 電工ドラム(ブレーカー付)
    メーカー日動工業日動工業日動工業エスコ日動工業日動工業
    通常価格43,855円28,509円42,358円43,753円37,254円 -100,200円
    通常出荷日1日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました