17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじ径(M)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • ドリル径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 引張最大荷重(kN)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穿孔深さ(mm)

    ~mm
  • 埋込深さ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ

グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
通常単価(税別)
504円~3,088円
税込単価
554円~3,397円
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げにな...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(M)

全長

(mm)

ねじ長さ

(mm)

ドリル径

(mm)

JANコード

トラスココード

引張最大荷重

(kN)

外径(mm)

穿孔深さ(mm)

埋込深さ

(mm)

質量(g)

最小発注数量
6
30
10
11
4996620129824
557-7101
9.3
10.5
33
30
16.9
1個
8
35
13
12.5
4996620129831
557-7110
12.7
12
39
35
24.8
1個
10
40
15
14.5
4996620129848
557-7071
14.9
14
45
40
36.3
1個
12
50
20
18
4996620129855
557-7080
25.5
17.3
56
50
70.7
1個
16
60
25
22
4996620129862
557-7098
33.3
21.5
68
60
120.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504円
( 554円 )
1日目
769円
( 846円 )
5日目
592円
( 651円 )
5日目
1,371円
( 1,508円 )
1日目
3,088円
( 3,397円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様によりボルト選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません
【用途】
・コンクリート用
・配管吊り金具取付け、軽天工事、空調ダクト取付け、ケーブルラック吊り、足場取付けなど

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
316SGA6M557-71014996620129824【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M6
外径(mm):10.5
全長(mm):30
ねじ長さ(mm):10
ドリル径(mm):11
引張最大荷重(kN):9.3
穿孔深さ(mm):33
【材質】
ステンレス(SUS316系)
【質量・質量単位】
16.9g
316SGA8M557-71104996620129831【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M8
外径(mm):12.0
全長(mm):35
ねじ長さ(mm):13
ドリル径(mm):12.5
引張最大荷重(kN):12.7
穿孔深さ(mm):39
【材質】
ステンレス(SUS316系)
【質量・質量単位】
24.8g
316SGA10M557-70714996620129848【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M10
外径(mm):14.0
全長(mm):40
ねじ長さ(mm):15
ドリル径(mm):14.5
引張最大荷重(kN):14.9
穿孔深さ(mm):45
【材質】
ステンレス(SUS316系)
【質量・質量単位】
36.3g
316SGA12M557-70804996620129855【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M12
外径(mm):17.3
全長(mm):50
ねじ長さ(mm):20
ドリル径(mm):18
引張最大荷重(kN):25.5
穿孔深さ(mm):56
 
【材質】
ステンレス(SUS316系)
【質量・質量単位】
70.7g
316SGA16M557-70984996620129862【商品スペック】
仕様・規格
箱入
ねじの呼び:M16
外径(mm):21.5
全長(mm):60
ねじ長さ(mm):25
ドリル径(mm):22
引張最大荷重(kN):33.3
ねじ部長さ(mm):25
【材質】
ステンレス(SUS316系)
【質量・質量単位】
120.6g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカーSGAタイプ SUS316 ミリねじ
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
グリップアンカーGAタイプ スチール製 インチねじ
ITハンガー(ITUタイプ)
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格504円-2,239円905円 -745円380円 -9,550円
通常出荷日1日目〜5日目4日目〜1日目5日目1日目
本体材質ステンレスステンレススチールスチールスチール鉄
ねじ種MMMMWM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
本体材質詳細SUS316系SUS304系・SUSXM7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト