ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070

通常単価(税別)
636円
税込単価
700円
通常出荷日:4日目

【特長】・JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です・内部コーン打込み式で、施工のバラツ...

詳細を確認
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。下穴の切粉は必ず除去してください。本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。安全に確実な施工を行うために、当社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

型番:

CT-1070
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-1070の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CT-1070
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
636円
( 700円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
・内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
・コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます
【商品仕様】
・コンクリート用
・配管吊り金具の取付け、軽天工事、空調ダクト取付け、ケーブルラック吊り、足場取付けなど
・箱入
・ねじの呼び:M10
・全長(mm):70
・外径(mm):12.5
・ドリル径(mm):13.0
・引張最大荷重(kN):15.6
・下穴径(mm):13.0
・穿孔深さ(mm):70
・埋込み深さ(mm):70(40+仕上材厚30)
・ねじ部長さ(mm):25
・全長L(mm):70
・材質:スチール
・三価クロメート処理
・表面処理:三価クロメート処理
・JANコード:4996620110044
・トラスココード:558-0421
・質量:46g

ご注意

  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。下穴の切粉は必ず除去してください。本体内部にコーン入っている事を確認のうえ、下穴にセットしてください。安全に確実な施工を行うために、当社指定のハンド(マシン)ホルダーを必ず使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070の型番CT-1070のページです。 型番CT-1070に関する仕様情報を記載しております。
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 ミリねじ CT-1070
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじ CT-3070
サンコー テクノ シーティーアンカーCTタイプ スチール製 インチねじ CT-4080
シーティーアンカー(CTタイプ)
サンコー テクノ シーティーアンカー用マシンホルダーCT-HSDSタイプ CT-30SDS150
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノ
通常価格636円642円813円4,320円14,467円905円 -
通常出荷日4日目6日目6日目1日目1日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート