ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ

通常単価(税別)
2,239円
税込単価
2,463円
通常出荷日:5日目

【特長】・仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大します・機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
詳細を確認

型番:

SGA-20M
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SGA-20Mの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
20
本体材質
[ステンレス] ステンレス
全長(mm)
80
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
30
販売単位
箱・パック
本体材質詳細
SUS304系・SUSXM7
穿孔深さ(mm)
90
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SGA-20M
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,239円
( 2,463円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大します
・機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げになりません

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。
  • 下穴の切粉は必ず除去してください。
  • 本体にコーンがついているか確認して、下穴にセットしてください。
  • 安全に確実な施工を行うために、サンコーテクノ社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじの型番SGA-20Mのページです。 型番SGA-20Mに関する仕様情報を記載しております。
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製 ミリねじ
グリップアンカーGAロングタイプ スチール製 ミリねじ
ステンレスタップスター
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
ITハンガー(ITUタイプ)
オールアンカー(Cタイプ) M6
メーカーサンコーテクノサンコーテクノ日本パワーファスニングフィッシャーサンコーテクノSUNCO
通常価格2,239円745円517円13,269円 -9,550円700円 -
通常出荷日5日目1日目4日目2日目1日目1日目
ねじ径(M)201612686
本体材質ステンレススチールステンレスその他金属鉄-
全長(mm)8010070--80
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました