ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)【25個入り】

型番:

519014
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (25個入り)

519014の仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
519014
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,774円
( 33,851円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチを使用する機能的な原理で、迅速に変形拡張し、快適に上向き施工ができます
・先付け取付けに適しています
・取付物と調和する最適な適応用のメートル内ねじです
【商品仕様】
・コンクリート、緻密な石材向け
・各種架台取付け
・設備工事
・手摺り外構工事など
・欧州技術認証(ETA-07/0025)
・内ねじタイプ
・箱入
・ねじの呼び:M10
・全長(mm):90
・ねじ長さ(mm):25
・埋込み深さ(mm):95
・下穴径(mm):15
・六角穴(mm):6
・ドリル径(mm):15
・引張最大荷重(kN):14.1
・標準施工トルク(N・m):25
・せん断最大荷重(kN):13.1
・有効埋込み深さ(mm):70
・材質:スチール
・表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
・JANコード:4048962158281
・トラスココード:779-5106
・質量:2211g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)の型番519014のページです。 型番519014に関する仕様情報を記載しております。
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 15/M10 I A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/M6 I A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/15 SK A4 (25本入)
フィッシャー ボルトアンカー FH2 12/50 S (25本入)
メーカーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャーフィッシャー
通常価格30,774円55,852円24,314円27,150円76,524円24,666円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました