17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 平角容器 1L 1042-04 222947

アサヒペン 平角容器 1L 1042-04

通常単価(税別)
439円
税込単価
483円
通常出荷日:4日目

【特長】・塗料の小分け、保存、調色など幅広い用途に対応の容器です【商品仕様】・塗料の小分け保存に・色:...

詳細を確認

    型番:

    222947
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    222947の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222947
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    439円
    ( 483円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗料の小分け、保存、調色など幅広い用途に対応の容器です
    【商品仕様】
    ・塗料の小分け保存に
    ・色:乳白色
    ・幅(mm):114
    ・容量(L):1
    ・注ぎ口径(mm):23.3
    ・外形寸法(mm)直径×高さ:59.5x191
    ・材質:材質:(キャップ)ポリプロピレン・(中栓)低密度ポリエチレン・(本体)高密度ポリエチレン
    ・

    ・耐熱温度:0℃-70℃
    ・JANコード:4970925222947
    ・トラスココード:128-7417
    ・質量:78g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン 平角容器 1L 1042-04の型番222947のページです。 型番222947に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 平角容器 1L 1042-04のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 平角容器 1L 1042-04
    アサヒペン 平角容器 500ml 1042-03
    平角容器
    アサヒペン 平角容器 2L 1041-01
    アサヒペン 平角容器 4L 1041-03
    アサヒペン PPビーカー 1L 3573-04
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格439円390円633円 -667円1,439円1,366円
    通常出荷日4日目7日目1日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました