17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06 222688

アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06

通常単価(税別)
965
税込単価
1,062
通常出荷日:4日目

【特長】・足が細く長いため液体に最適です・通気を確保し液体の流れがスムーズです【商品仕様】・液体を投入...

詳細を確認

    型番:

    222688
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    222688の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    222688
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    965
    ( 1,062 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足が細く長いため液体に最適です
    ・通気を確保し液体の流れがスムーズです
    【商品仕様】
    ・液体を投入する際に使用します
    ・色:半透明
    ・容量(L):0.12
    ・外径×高さ(mm):120x198
    ・材質:材質:高密度ポリエチレン
    ・耐熱温度:0℃-70℃
    ・JANコード:4970925222688
    ・トラスココード:128-5929
    ・質量:45g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06の型番222688のページです。 型番222688に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン ポリロート 120ml 3016-06
    アサヒペン ポリロート 90ml 3016-07
    ポリロート
    アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 300ml 1069-06
    アサヒペン PPビーカー 300ml 3573-06
    アサヒペン ポリ軟膏NK型容器 500ml 1069-07
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格965705859439421474
    通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました