ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SK-11 ステンレススクレパー 長柄 SS-2 |
|
YAZAWA ナツメ球 T20 全長(mm)48 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
【特長】・型枠ケレンや不陸面のならし作業に適した薄刃です・握りやすい手首の返しがスムーズなエルゴグリッ...
詳細を確認【特長】
・型枠ケレンや不陸面のならし作業に適した薄刃です
・握りやすい手首の返しがスムーズなエルゴグリップです
・剥離屑がヘッドに当たりにくいロングブレードです
・剥離物に沿わせてハツれるオフセットヘッド形状です
・用途や動線に合わせて柄の長さが選べます
【用途】
・型枠ケレンやノロはがし作業

SK-11
ステンレススクレパー 長柄 SS-2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルファ
スクレーパー(刃長 31mm)
4.9通常価格(税別):403円~

井上工具
ジラコヘラ
4.9通常価格(税別):108円~

SK-11
カーボンスクレーパー 2WAY・20mm・40mm・65mm・90mm・皮スキ 40mm
4.8通常価格(税別):202円~

土牛
超硬スクレーパー
0通常価格(税別):3,408円~

井上工具
カーボンへら
3.7通常価格(税別):283円~

SK-11
ステンスクレーパーY型ハンマ SWS-7
0通常価格(税別):911円

エスコ
スクレーパー(直・曲/ステンレス製)
5通常価格(税別):1,444円~

エスコ
スクレーパー(ステンレス製)
5通常価格(税別):2,310円

井上工具
プラスチックヘラ 紫 12221~12226
5通常価格(税別):383円~