17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ミキシングバー225mm

通常単価(税別)
495円
税込単価
545円
通常出荷日:1日目

【特長】・少量のかくはんや調色に適しています【商品仕様】・塗料をかくはんや調色するために・目盛なし・全...

詳細を確認

    型番:

    12008
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    12008の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12008
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    495円
    ( 545円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・少量のかくはんや調色に適しています
    【商品仕様】
    ・塗料をかくはんや調色するために
    ・目盛なし
    ・全長(mm):225
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4532036185414
    ・トラスココード:102-9993
    ・質量:10g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KOWA ミキシングバー225mmの型番12008のページです。 型番12008に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA ミキシングバー225mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA ミキシングバー225mm
    ミキシングバーA (攪拌ヘラ) 黒
    ミキシングバー・攪はん棒・相棒
    KOWA 樹脂ヘラ90mm
    KOWA 樹脂ヘラ35mm
    KOWA 相棒415mm
    メーカーコーワハンディ・クラウンヨトリヤマコーワコーワコーワ
    通常価格495円613円1,396円 -591円526円666円
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました