ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

通常単価(税別)
228,778円
税込単価
251,656円
通常出荷日:4日目

【特長】・ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです・複数のポンプヘッドを3段式に...

詳細を確認
  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

型番:

DTU20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DTU20の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ形種類
ダイアフラム型
排気段数
3
電源
[AC] AC単相
電圧(V)
100
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
20
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
23
全高(mm)
217
全長(mm)
327
全幅(mm)
161
到達圧力(Pa)
200
吸気口径(mm)
10
JANコード
4571133302362
トラスココード
398-1584
質量(g)
7500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DTU20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228,778円
( 251,656円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです
・複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています
・高真空タイプのダイアフラム型真空ポンプの接ガス部にPTFEなどの耐食性の強い部品を使用したケミカルタイプのものです
【商品仕様】
・広域型ターボ分子ポンプ、クライオポンプ排気系、メカニカルブースターポンプのバックポンプ
・真空濃縮、真空ろ過、遠心分離、ロータリーエバポレーターなど
・医療機器、製薬用機器、分析機器、理化学機器など
・特殊ガス置換
・サーマルプロテクタ付
・ケミカルタイプ
・高真空タイプ
・到達圧力(KPa):0.2
・吸排気管径(mm):O.D.φ10×I.D.φ6(Rc1/8)
・最大寸法(mm):161(W)×327(L)×217(H)
・電源コード長さ:1.8m
・到達圧力(Pa):200
・幅(mm):161
・奥行(mm):327
・排気速度(L/min):20/23
・排気速度(L/min)50/60Hz:20/23
・吸気口径(mm):10
・高さ(mm):217
・電源(V):単相100
・JANコード:4571133302362
・トラスココード:398-1584
・質量:7.5kg

ご注意

  • 吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプの型番DTU20のページです。 型番DTU20に関する仕様情報を記載しております。
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ULVAC 単相100V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 単相100・三相200
ドライ真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 低速低圧タイプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
アルバック DTU-20 ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
メーカーアルバック機工ミツミサンプラテックアルバック機工アルバック三商
通常価格228,778円152,911円 -138,128円101,833円93,860円 -244,965円
通常出荷日4日目14日目〜14日目1日目11日目〜2日目
真空ポンプ種類ドライ型ドライ形ドライ形ドライ型ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイアフラム型--ダイアフラム型ダイヤフラム形ダイヤフラム形
排気段数3--21-
電源AC単相ACACAC単相AC-
電圧(V)100-100100200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました