ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |

【特長】
・汎用型のセンサーです
【商品仕様】
・デジタル式ORP計のオプション製品です
・エレポン化工機ORP電極
・トラスココード:129-0948
・質量:1kg

エレクター
エレクターシェルフ用ポール

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 25~240l/min
0通常価格(税別):92,643円~

東京硝子器械
トーヨーポンプBD型 灯油用
0通常価格(税別):516円

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):22,580円~

鶴見製作所
低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)
5通常価格(税別):49,453円~

エスコ
20L缶用オイルポンプ(手押し式)
5通常価格(税別):5,181円

新明和工業
オーバルフロート
5通常価格(税別):9,581円~

東京硝子器械
トーヨーポンプBD型 耐酸用
5通常価格(税別):842円

鶴見製作所
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
4.5通常価格(税別):35,777円~