17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)

通常単価(税別)
36,046
税込単価
39,651
通常出荷日:1日目

【特長】・5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです・フランジは、ねじ込み式小判型...

詳細を確認

    ご注意

    • 水は使用しないで下さい。

    型番:

    KING NO.2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KING NO.2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KING NO.2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,046
    ( 39,651 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです
    ・フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです
    ・電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです
    ・ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です
    ・吸水6m(ドライ時2.5m)
    【商品仕様】
    ・船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に
    ・使用可能粘度:5000mPa・S以下
    ・押上15m、吸込6m(ドライ時2.5m)
    ・吸入口・吐出口が決まっているため、一定方向にしか取付できません(横向け使用不可)
    ・吐出量(cc/ストローク):240
    ・接続口径:25A
    ・面間(mm):203
    ・材質:本体:鋳鉄 (内部部品)・黄銅鋳物
    ・ハンドル:アルミ
    ・JANコード:4523606351131
    ・トラスココード:410-0484
    ・質量:6kg

    ご注意

    • 水は使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)の型番KING NO.2のページです。 型番KING NO.2に関する仕様情報を記載しております。
    アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアシステム ウイングポンプ KING 25A(配管・設備)
    アクアシステム ウイングポンプ KING 20A(配管・設備)
    手動式ウイングポンプ HWAシリーズ
    ウイングポンプ ヤツナミ印
    ウイングポンプ YATSUNAMI(ヤツナミ)
    アクアシステム ドラムポンプ用ガンホルダー
    メーカーアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステムアクアシステム
    通常価格36,04629,99456,004 -30,611 -35,791 -3,980
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト