17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス サインシェード グリーン 1104130000

グリーンクロス サインシェード グリーン

通常単価(税別)
5,556
税込単価
6,112
通常出荷日:7日目

【特長】・特殊メッシュ素材により風抜けが良好です・A3用紙差し替えタイプでデザインの変更が可能です・鮮...

詳細を確認

    型番:

    1104130000
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1104130000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1104130000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,556
    ( 6,112 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊メッシュ素材により風抜けが良好です
    ・A3用紙差し替えタイプでデザインの変更が可能です
    ・鮮やかな蛍光色と反射材で視認性が抜群です
    【商品仕様】
    ・安全標識として
    ・ポリエチレン(メッシュ)
    ・上部反射材
    ・固定バンド8ヵ所、A3クリアポケット付
    ・幅(mm):450
    ・高さ(mm):600
    ・材質:ポリエチレン
    ・JANコード:4573454531445
    ・トラスココード:859-1024
    ・質量:800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス サインシェード グリーンの型番1104130000のページです。 型番1104130000に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス サインシェード グリーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス サインシェード グリーン
    グリーンクロス のぼり旗 一人KY活動
    ロープ三角標識
    ユニット 安全タオル(10本1組) 810×360mm
    ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
    桃太郎旗
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスつくし工房ユニットユニットユニット
    通常価格5,5561,4112,073 -4,1422,8222,625 -
    通常出荷日7日目7日目1日目〜6日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました