17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用 51215

3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用

通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用・JANコード:4906186512152・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    51215
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    51215の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    51215
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    850円
    ( 935円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用
    ・JANコード:4906186512152
    ・トラスココード:103-1096

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用の型番51215のページです。 型番51215に関する仕様情報を記載しております。
    3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M マルチカード吊り下げ名札ヨコ特大用
    吊り下げマグネット標識
    マルチバインダー本体 ヨコ単管用
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
    マルチバインダー本体 ~A3サイズ
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
    メーカースリーエムジャパンユニットユニットグリーンクロスユニットグリーンクロス
    通常価格850円1,613円 -1,218円 -100,968円1,173円 -100,968円
    通常出荷日4日目1日目〜6日目7日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました