17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M フォーム荷札 (500枚入) 28036 28036

3M フォーム荷札 (500枚入) 28036【500個入り】

通常単価(税別)
13,798円
税込単価
15,178円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・フォーム荷札(500枚入)・JANコード:4906186280365・トラスココード:1...

詳細を確認

    型番:

    28036
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (500個入り)

    28036の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    28036
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,798円
    ( 15,178円 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フォーム荷札(500枚入)
    ・JANコード:4906186280365
    ・トラスココード:104-0449

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M フォーム荷札 (500枚入) 28036の型番28036のページです。 型番28036に関する仕様情報を記載しております。
    3M フォーム荷札 (500枚入) 28036のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M フォーム荷札 (500枚入) 28036
    ユニット 透明ステッカー 5枚入 ペット 500×500
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ホワイト
    イージーアップテント ドリーム 3.0m×3.0m ブルー
    イージーアップテント ドリーム 2.5m×3.7m ブルー
    ワンタッチ取付標識 500×900
    メーカースリーエムジャパンユニットグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニット
    通常価格13,798円2,307円 -100,968円100,968円153,353円3,126円
    通常出荷日在庫品1日目6日目7日目7日目7日目4日目

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました