17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品 1132060009

グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品

通常単価(税別)
3,843円
税込単価
4,227円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・非常時の誘導に・消防認定品(NPー013号)・材質:蓄光材・JANコード:4573454...

詳細を確認

    型番:

    1132060009
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1132060009の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1132060009
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,843円
    ( 4,227円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・非常時の誘導に
    ・消防認定品(NPー013号)
    ・材質:蓄光材
    ・JANコード:4573454538369
    ・トラスココード:136-6242
    ・質量:30g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品の型番1132060009のページです。 型番1132060009に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN901 通路誘導標識ステッカー 非常口→ 消防認定品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN902 通路誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN903 通路誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN802 避難口誘導標識ステッカー ←非常口 消防認定品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN804 避難口誘導標識ステッカー 非常口 消防認定品
    グリーンクロス 中輝度蓄光式誘導標識 TSN803 避難口誘導標識ステッカー ←非常口→ 消防認定品
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格3,843円4,052円3,843円4,051円4,051円4,051円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました