ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション コーナー用 大 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
トラスコ中山 コーナーエコクッション |
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 細【1~2個入り】 |

【商品仕様】
・非常時の誘導に
・消防認定品(NPー013号)
・材質:蓄光材
・JANコード:4573454538321
・トラスココード:136-6258
・質量:30g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
600×600mm 廃棄物保管場所標識
0通常価格(税別):2,900円

トラスコ中山
廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山
5通常価格(税別):2,797円

ユニット
表示スタンド A3・A4・B4横型
5通常価格(税別):8,454円~

ユニット
ベニヤ板
5通常価格(税別):1,112円~

グリーンクロス
グリーンクロス 一文字看板 安全第一 300角 5枚1セット
0通常価格(税別):7,437円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50×100mm
0通常価格(税別):1,962円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,162円~

ユニット
無地板プラスチック 120X60X1厚
0通常価格(税別):510円