17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン

スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン

通常単価(税別)
1,5458,081
税込単価
1,7008,889
通常出荷日:5日目

【特長】・軽量なソフトボードを使用しています・取替用の板です<1146310221>・前後両方向にスイ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    1146310221【特長】
    ・取替用の板です
    ・軽量なソフトボードを使用しています
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・表示内容:ヘルメット着用/ノーヘルゾーン
    ・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能(別途金具が必要です)
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):400
    ・厚さ(mm):3
    ・材質:発泡PP
    ・JANコード:4573454539205
    ・トラスココード:136-4685
    ・質量:100g
    1146310121【特長】
    ・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません
    ・軽量なソフトボードを使用しています
    【商品仕様】
    ・安全対策品として
    ・最長660mm
    ・最短475mm
    ・表示内容:ヘルメット着用/ノーヘルゾーン
    ・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):700
    ・厚さ(mm):100
    ・材質:金具:スチール
    ・板面:発泡PP
    ・JANコード:4573454538987
    ・トラスココード:136-6226
    ・質量:1.3kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません・軽量なソフトボードを使用しています・安全対策品として
    ・最長660mm・最短475mm・表示内容:ヘルメット着用/ノーヘルゾーン・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能・縦(mm):300・横(mm):700・厚さ(mm):100
    ・材質:金具:スチール・板面:発泡PP・JANコード:4573454538987・トラスココード:136-6226・質量:1.3kg・金具付
    4個
    ・取替用の板です・軽量なソフトボードを使用しています・安全対策品として・表示内容:ヘルメット着用/ノーヘルゾーン
    ・取付仕様:単管48.6φに取り付け可能(別途金具が必要です)・縦(mm):300・横(mm):400・厚さ(mm):3・材質:発泡PP
    ・JANコード:4573454539205・トラスココード:136-4685・質量:100g
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,081
    ( 8,889 )
    5日目
    1,545
    ( 1,700 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量なソフトボードを使用しています
    ・取替用の板です<1146310221>
    ・前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません<1146310121>
    【用途】
    ・安全対策品として

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン
    ヘルボード
    ヘルメット用ステッカー
    グリーンクロス スイング標識板のみ SB-6 足もと注意
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-13 昇降階段
    グリーンクロス スイング標識金具付 SB-9 トラック出入口
    メーカーグリーンクロスユニットユニットグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格1,545-9,483 -1201,8405,9395,939
    通常出荷日5日目4日目〜1日目〜5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト