ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション 丸型 |
|
トレードワン セノ・ビ~ライト39cm |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
中発販売 自動巻バリアリール(マグネット付) |

| SB-21 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:ここからヘルメット着用/ここからノーヘルゾーン ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン(PP) ・金具:スチール |
|---|---|
| SB-6 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:足もと注意 ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
| SB-13 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:昇降階段 ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
| SB-15 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:ノーヘルゾーン ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
| SB-G1 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:NO1ゲート ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
| SB-14 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:頭上足もと注意 ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
| SB-17 | 【特長】 ・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。 ・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。 ・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。 【用途】 ・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。 【商品仕様】 ・表示内容:作業通路 ・取付仕様:クランプ固定 ・縦(mm):300 ・横(mm):400 ・厚さ(mm):3 ・クランプ取付 ・質量:1.21kg 【材質/仕上】 ・板:ポリプロピレン ・金具:スチール |
スイング標識金具付
【特長】
・ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。
・付属のクランプにより、取り付けも簡単です。
・標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
【用途】
・作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。

グリーンクロス
スイング標識 SB-21 ヘルメット着用/ノーヘルゾーン


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,090円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,084円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 100mm三角
0通常価格(税別):1,950円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,220円

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,011円~

トラスコ中山
廃棄物保管場所標識(一般・産業・特別管理産業)トラスコ中山
5通常価格(税別):2,735円

ユニット
表示スタンド A3・A4・B4横型
5通常価格(税別):7,970円~

シンワ測定
黒板 スチール製
4通常価格(税別):3,792円~