ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
杉田エース エースキーボックス KC |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |

| 1146420105 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:PET板 ・JANコード:4573454533241 ・トラスココード:121-9613 ・質量:180g |
|---|---|
| 1146420305 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・JANコード:4573454536686 ・トラスココード:122-1197 ・質量:80g |
【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大額
賞状額 ネオ光輝
0通常価格(税別):1,700円~

日本緑十字社
日本緑十字 高圧ガス標識 600×300×1mm
0通常価格(税別):1,781円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm
0通常価格(税別):1,208円

ユニット
フリー掲示板 5タイプ
0通常価格(税別):6,571円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,144円~

WRITE BEST
ホワイトボード(両面無地・キャスター付)
0通常価格(税別):14,000円~

オープン工業
番号札 小 番号入り1~25
0通常価格(税別):755円~

オープン工業
番号札 小 番号入り26~50
0通常価格(税別):877円

トラスコ中山
バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン
4.5通常価格(税別):266円~