ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...
詳細を確認| 1146420308 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・JANコード:4573454536716 ・トラスココード:121-3297 ・質量:80g |
|---|---|
| 1146420108 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:PET板 ・JANコード:4573454533272 ・トラスココード:121-3388 ・質量:180g |
【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
表示スタンド A3・A4・B4横型
5通常価格(税別):7,970円~

トラスコ中山
高圧ガス関係 マグネット標識
5通常価格(税別):1,477円~

日本緑十字社
道路標識・構内用
0通常価格(税別):2,824円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,084円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm
0通常価格(税別):1,099円

ユニット
ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm
0通常価格(税別):748円

ユニット
交通構内標識 片面表示
0通常価格(税別):10,169円~

ユニット
無地材料板 エコユニボード
0通常価格(税別):650円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):4,904円~