17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-19S 開放厳禁 1146510319

グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-19S 開放厳禁

通常単価(税別)
1,016円
税込単価
1,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認

    型番:

    1146510319
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1146510319の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1146510319
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,016円
    ( 1,118円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
    ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
    【商品仕様】
    ・現場・工場用の標識に
    ・ステッカー
    ・材質:ステッカー
    ・表示内容:開放厳禁
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):225
    ・厚さ(mm):1
    ・JANコード:4573454537416
    ・トラスココード:122-1225
    ・質量:80g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-19S 開放厳禁の型番1146510319のページです。 型番1146510319に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-19S 開放厳禁のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-19S 開放厳禁
    グリーンクロス JIS 禁止標識 ヨコ JWA-19S 開放厳禁
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-05S 通行禁止
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-08S さわるな
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-20S 携帯電話使用禁止
    グリーンクロス JIS 禁止標識 タテ JHA-14S 担当者以外接近禁止
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格1,016円1,073円1,016円1,016円1,016円1,073円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました