ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 機器矢印銘板 |
|
カーボーイ 安心クッションコーナー用 みつあし(クリア) |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
ヒサゴ ピタロングステッカー |

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・ステッカー
・材質:ステッカー
・JANコード:4573454537751
・トラスココード:121-6543
・質量:80g

日本緑十字社
安全標識「ゴーグル着用」 JH-14S

スガツネ工業
アジャスターベース AD-555型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

アズワン
ホワイトボードマグネシート
0通常価格(税別):2,129円~

トラスコ中山
マグネット修理点検標識 (両面仕様)
0通常価格(税別):694円~

ユニット
吊り下げマグネット標識
5通常価格(税別):1,613円~

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
マルチボード(防雨型・ビニール式)
0通常価格(税別):3,825円

ユニット
標識用スタンド 300×600mm用
0通常価格(税別):13,343円~

日本緑十字社
ビニールカルトン(マグネットボード)_3
0通常価格(税別):2,421円

パンドウイット
枠型ブレーカー用ロックアウト
0通常価格(税別):5,622円