ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS 指示標識 タテ 安全帯着用 1146530207

JIS 指示標識 タテ 安全帯着用

通常単価(税別)
1,531
税込単価
1,684
通常出荷日:4日目

【特長】・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
  • 仕様2
    ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

1146530207
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

1146530107【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:PET板
・JANコード:4573454534354
・トラスココード:121-8059
・質量:180g
1146530207【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【商品仕様】
・現場・工場用の標識に
・材質:エコボード
・JANコード:4573454536075
・トラスココード:121-0221
・質量:162g

1146530207の仕様・寸法情報

仕様1
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に
仕様3
・材質:エコボード・JANコード:4573454536075・トラスココード:121-0221・質量:162g・JHC-07E
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1146530207

仕様3

最小発注数量
・材質:エコボード・JANコード:4573454536075・トラスココード:121-0221・質量:162g・JHC-07E
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,531
( 1,684 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています
【用途】
・現場・工場用の標識に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JIS 指示標識 タテ 安全帯着用の型番1146530207のページです。 型番1146530207に関する仕様情報を記載しております。
JIS 指示標識 タテ 安全帯着用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS 指示標識 タテ 安全帯着用
JIS 指示標識 タテ 保護メガネ着用
JIS 警告標識 ヨコ クレーン作業中
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,5311,232 -874 -
通常出荷日4日目4日目4日目
仕様1・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています
仕様2・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています・現場・工場用の標識に
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました