ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 特大 |
|
ミスミ 安全クッション 丸型90cm【5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |

| 1146540103 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:PET板 ・JANコード:4573454534439 ・トラスココード:121-3371 ・質量:180g |
|---|---|
| 1146540303 | 【特長】 ・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています ・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています ・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています 【商品仕様】 ・現場・工場用の標識に ・材質:ステッカー ・JANコード:4573454537874 ・トラスココード:121-6533 ・質量:80g |
【特長】
・安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
・マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。
・様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
【用途】
・現場・工場用の標識に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,137円~

トラスコ中山
マグネット修理点検標識 (両面仕様)
0通常価格(税別):694円~

ユニット
吊り下げマグネット標識
5通常価格(税別):1,613円~

ユニット
マルチボード(防雨型・ビニール式)
0通常価格(税別):3,825円

日本緑十字社
ビニールカルトン(マグネットボード)_3
0通常価格(税別):2,421円

パンドウイット
枠型ブレーカー用ロックアウト
0通常価格(税別):5,622円

日本緑十字社
工事管理用幕 (フリー掲示板)
0通常価格(税別):7,727円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50mm三角
0通常価格(税別):1,270円

ユニット
行先予定表 ホーローホワイトボード 600×450mm
0通常価格(税別):12,719円~