17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット 1112131001

グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット

通常単価(税別)
424,624
税込単価
467,086
通常出荷日:8日目

【特長】・ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です・道路...

詳細を確認

    ご注意

    • 天候状況によりテストと同様の効果が得られないことがあります。

    型番:

    1112131001
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1112131001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1112131001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    424,624
    ( 467,086 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミニとまるくんは、工事規制域で誤進入した車両を安全に、かつ最短距離で停止させる装置です
    ・道路作業員・搭乗者双方の安全を守るだけでなく、停止距離を縮めることで、もらい事故も防ぎます
    ・とまるくんよりコンパクトで持ち運びもラクラクです
    ・条件:路面がドライの状態で衝突後、ブレーキを踏む設定
    ・テスト車両:トヨタマーク2、40km/hで停止距離 約8.1m、60km/hで停止距離 約12.9m
    【商品仕様】
    ・車両強制停止装置
    ・展開時:H894×W664×D1040mm
    ・収納時:H200×W664×D1100mm
    ・ショックアブソーバー付
    ・色:黄色
    ・表示内容:黄地赤矢印
    ・材質:アルミ合金
    ・JANコード:4573454538666
    ・トラスココード:136-6249
    ・質量:21.4kg

    ご注意

    • 天候状況によりテストと同様の効果が得られないことがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セットの型番1112131001のページです。 型番1112131001に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス ミニとまるくん高輝度反射矢印板セット
    グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット
    公団型矢印板(386-03)
    グリーンクロス ヘビーウエイト
    バリケード看板用板
    セフティドラム 8Y3087 市松 蛍光ピンク(無反射)/白(反射)
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスユニットグリーンクロスユニット三甲
    通常価格424,624452,01820,9365,2845,57132,426
    通常出荷日8日目8日目4日目11日目6日目8日目

    バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト