ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
エスコ 粘着付クッションゴム【16~22個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |

【特長】・傾斜地・段差にも対応します・柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
112,309円 ( 123,540円 ) | 5日目 |
130,668円 ( 143,735円 ) | 5日目 |
154,457円 ( 169,903円 ) | 5日目 |
【特長】
・傾斜地・段差にも対応します
・柱とクロスがオールアルミ、ボルト・ナット・金具がステンレスで軽量括美観に優れている
・クロス部にナイロンワッシャー・ナイロンスリープを装着、開閉がスムーズで、さびにくい構造になっています
・単管・専用仮囲い市中へのゲート取り付け位置が自由自在、端部金具がスライドするのでつのクランプがタンカンの自由な位置に取り付けられます
【用途】
・安全管理対策商品として

ユニット
ガードフェンス本体のみ

ピカコーポレイション
簡易アルミキャスターゲート

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
重石(おもし)
4通常価格(税別):1,383円~

エスコ
960×240-2500mm バリケード(伸縮式)
0通常価格(税別):10,956円

ユニット
プラスチックチェーン 黄
4.5通常価格(税別):803円~

トラスコ中山
カットプラチェーン (ポリエチレン(PE))
5通常価格(税別):800円~

日本緑十字社
プラカラーチェイン(クイックジョイント有・無)
4.8通常価格(税別):753円~

ユタカメイク
KPトラックロープ
5通常価格(税別):792円~

トラスコ中山
トラロープ 3つ打タイプ
5通常価格(税別):604円~

トラスコ中山
安全コーン 用途:工事現場や駐車場
4.8通常価格(税別):980円~

ユタカメイク
綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m
3通常価格(税別):596円~