17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ

通常単価(税別)
5,109
税込単価
5,620
通常出荷日:1日目

【特長】・高視認規格(JIS T8127 クラス1)に準拠です・洗濯機で洗濯可能です【商品仕様】・反射...

詳細を確認

    ご注意

    • 洗濯は本体の品質表示ラベルの取り扱い表示を必ずご確認ください。

    型番:

    4073160080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4073160080の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4073160080
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,109
    ( 5,620 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高視認規格(JIS T8127 クラス1)に準拠です
    ・洗濯機で洗濯可能です
    【商品仕様】
    ・反射材:幅50mm
    ・サイズ:フリー
    ・色:蛍光オレンジ
    ・着丈(cm):58
    ・幅(cm):120
    ・材質:トリコットポリエステル
    ・反射材:3Mスコッチライト(9910)
    ・JANコード:4548890176260
    ・トラスココード:821-9514
    ・質量:35g

    ご注意

    • 洗濯は本体の品質表示ラベルの取り扱い表示を必ずご確認ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジの型番4073160080のページです。 型番4073160080に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光オレンジ
    ミドリ安全 高視認性安全ベスト 蛍光イエロー
    高視認性反射ベスト
    高視認性安全カーゴパンツ
    高視認性安全ツナギ
    安全ベスト(縁無し/蛍光オレンジ)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全スリーエムジャパンタカヤ商事タカヤ商事エスコ
    通常価格5,1096,5312,865 -12,160 -24,3301,150
    通常出荷日1日目1日目1日目〜5日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト