17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ EDC214R用1台充電アダプター

  • その他
    オプション
  • 品名
    充電用ACアダプター
  • JANコード
    4969182395082
  • トラスココード
    859-1057
  • 適合機種
    DJDPS70E、DJDPS71E、DJDPX2E
  • 質量(g)
    82.000

型番:

EDC215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EDC215の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
充電用ACアダプター
JANコード
4969182395082
トラスココード
859-1057
適合機種
DJDPS70E、DJDPS71E、DJDPX2E
質量(g)
82.000

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDC215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,121円
( 5,633円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DJDPS70KA/KBに付属しています
・補修パーツです
【商品仕様】
・業務連絡通話全般
・EDC214R用1台充電アダプター
・品名:1台充電アダプター
・JANコード:4969182395082
・トラスココード:859-1057
・質量:82g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ EDC214R用1台充電アダプターの型番EDC215のページです。 型番EDC215に関する仕様情報を記載しております。
アルインコ EDC214R用1台充電アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ EDC214R用1台充電アダプター
アルインコ 連結充電スタンド(EDC121A用)
アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ
アルインコ 急速充電器
アルインコ 標準充電器セット DJ-P921
アルインコ トランシーバー用オプション(2ピンタイプ)
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格5,121円3,321円7,097円6,256円5,186円20,648円
通常出荷日1日目4日目4日目2日目4日目6日目
その他オプション-オプション--オプション
品名充電用ACアダプター連結充電スタンド防水スピーカーマイクシングル充電器セット標準充電器ヘッドセット
JANコード496918239508249691823922584969182394122496918239245649691823922344969182393651
トラスココード859-1057854-8185854-8217854-8188854-8184854-8208
適合機種DJDPS70E、DJDPS71E、DJDPX2EDJ-P921DJR200D、DJP240、DJP221、DJP222、DJP300、DJDPS70他DJP240、DJP300、DJP35D、DJR200D、DJM10DJ-P921DJP45、DJDP10、DJDP50H、DJDPS50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました