17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980 MKT-1980

ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980

通常単価(税別)
388,441円
税込単価
427,285円
通常出荷日:8日目

【特長】・折り畳み式のアルミ製作業台です・移動性に優れます・はしご、手すり、ブリッジの豊富なオプション...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    MKT-1980
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    MKT-1980の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MKT-1980
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    388,441円
    ( 427,285円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折り畳み式のアルミ製作業台です
    ・移動性に優れます
    ・はしご、手すり、ブリッジの豊富なオプションがあります
    【商品仕様】
    ・コンステージ移動式室内足場H=1980
    ・仮設工業会認定品
    ・最大使用質量(kg):200
    ・天板高さ(m):1.36-1.98
    ・天板寸法(mm):1100×1785
    ・トラスココード:131-0634
    ・質量:66.5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980の型番MKT-1980のページです。 型番MKT-1980に関する仕様情報を記載しております。
    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=1980
    ナカオ コンステージ 移動式室内足場 H=870
    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
    ポータブルステージ
    移動式足場オプション 床付き布わく 500mm幅タイプ
    移動式足場オプション 床付き布わく 250mm幅タイプ
    メーカーナカオナカオナカオナイキピカコーポレイションピカコーポレイション
    通常価格388,441円294,282円56,339円310,812円25,716円 -28,548円 -
    通常出荷日8日目8日目4日目96日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました