17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスロン フィブロック 塩ビ管 床用

通常単価(税別)
23,170円
税込単価
25,487円
通常出荷日:4日目

【特長】・・管に巻くだけで防火区画処理ができます・用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します国土交通...

詳細を確認

    ご注意

    • 床専用

    型番:

    TBCZ001
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    TBCZ001の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBCZ001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,170円
    ( 25,487円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・
    ・管に巻くだけで防火区画処理ができます
    ・用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています管に巻き付けるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できます火災発生時に膨張、貫通部に高断熱層を形成する熱膨張テープですHPより認定書を取寄せできます
    【商品仕様】
    ・防火区画貫通用テープです
    ・フィブロック塩ビ管床用
    ・厚さ2.25mm×幅160mm×1.5m
    ・施工面積:径50:7箇所径75:5箇所径100:4箇所径125:3箇所
    ・トラスココード:108-0304
    ・質量:600g

    ご注意

    • 床専用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エスロン フィブロック 塩ビ管 床用の型番TBCZ001のページです。 型番TBCZ001に関する仕様情報を記載しております。
    エスロン フィブロック 塩ビ管 床用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エスロン フィブロック 塩ビ管 床用
    エスロン フィブロック 塩ビ管 壁用
    エスロン フィブロック 鋼製電線管用 104パイ用テープ
    エスロン フィブロック 鋼製電線管用 75パイ用テープ
    エスロン フィブロック 鋼製電線管用 39パイ用テープ
    床鳴りピタット
    メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業高森コーキ
    通常価格23,170円17,492円28,772円25,120円16,021円1,252円 -
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました