ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

Dio 虫のイヤがるテープ 幅15mm×長さ5m 半透明【12個入り】

Dio 虫のイヤがるテープ 幅15mm×長さ5m 半透明 212106
通常単価(税別)
1,228円
税込単価
1,351円
通常出荷日:7日目

【特長】・反屋外にて使用可能です・忌避剤入りのテープで、虫を殺さずテープに虫が触れると逃げて、遠ざけま...

詳細を確認
  • 各種アレルギー症状を起こしやすい方は、テープ設置前にあらかじめ手袋をするなど対策の上、ご利用ください。

型番:

212106
解除
  • この商品は12パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (12個入り)

212106の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
212106
最小発注数量
12パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,228円
( 1,351円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反屋外にて使用可能です
・忌避剤入りのテープで、虫を殺さずテープに虫が触れると逃げて、遠ざけます
・有効成分「エトフェンプロックス」は、WHO(世界保健期間)では「普通物」に分類されており極めて安全な為、お子様やペットにも安心です
・目立ちにくい半透明テープで、効果は1シーズン(約4ヶ月)です
・適用害虫例:黒アリ、ダンゴ虫、クモ、ケムシ、ムカデ(体長が大きな害虫には効果が薄れます)
【商品仕様】
・忌避テープ
・色:半透明テープ
・幅(mm):15
・長さ(m):5
・材質:ポリエチレン
・アクリル系粘着剤
・有効成分:エトフェンプロックス(ピレスロイド様)
・JANコード:4960256212106
・トラスココード:859-1089
・質量:43g

ご注意

  • 各種アレルギー症状を起こしやすい方は、テープ設置前にあらかじめ手袋をするなど対策の上、ご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Dio 虫のイヤがるテープ 幅15mm×長さ5m 半透明の型番212106のページです。 型番212106に関する仕様情報を記載しております。
Dio 虫のイヤがるテープ 幅15mm×長さ5m 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dio 虫のイヤがるテープ 幅15mm×長さ5m 半透明
ソーラー式アニマルチューブ ロング(5m) EG-89
カダンお庭の虫キラーダブルジェット/ハンドスプレー
捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)
アースレッド イヤな虫用
イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
メーカーダイオ化成ミツギロン工業フマキラーピオニーコーポレーションアース製薬アース製薬
通常価格1,228円8,822円1,239円 -5,401円1,488円2,909円
通常出荷日7日目1日目11日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました