ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB

通常単価(税別)
28,641円
税込単価
31,505円
通常出荷日:1日目

【特長】・果実「羅漢果」の殻で作った、天然スクラブ剤を使用しています・優れた洗浄力と素早いすすぎで、手...

詳細を確認

    型番:

    23157
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    23157の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    23157
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,641円
    ( 31,505円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・果実「羅漢果」の殻で作った、天然スクラブ剤を使用しています
    ・優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます
    ・海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません
    ・RSPO認証品です
    【商品仕様】
    ・手指に付着した、グリスやオイルなどの油汚れや印刷インキなどの洗浄・除去に
    ・香り:フローラルウッディ
    ・容量(kg):17
    ・材質:成分:水、カリウム石けん用素地、他
    ・JANコード:4987696231573
    ・トラスココード:124-0614
    ・質量:18.29kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIBの型番23157のページです。 型番23157に関する仕様情報を記載しております。
    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIBのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サラヤ 植物性スクラブハンドソープ スクラビンN 17kg 八角BIB
    植物性スクラブハンドソープ スクラビンN
    サラヤ シャボネットゴールドグリーン18KG 八角BIB
    サラヤ フラワズ石鹸液G 18KG 八角BIB
    フラワズ石鹸液ピンク18KG八角BIB
    サラヤ 医療向手洗いチェッカーローション3入
    メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
    通常価格28,641円13,533円19,111円18,655円13,356円20,505円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました