17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

236-M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

アトム ゴムクロ M 製品特長・仕様

236-Mの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
236-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏生地が付いていないため、濡れても乾き易い
・絞り型なので、手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくい
【商品仕様】
・漁業
・水産加工
・農作業
・園芸作業
・内面をクロリネーション加工(塩素で手袋の表面を荒らすことで、手を入れ易くする加工)しているため着脱が簡単
・全長(mm):255
・幅(mm):109
・材質:天然ゴム100%
・JANコード:4970181172031
・トラスココード:862-1475
・質量:73g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アトム ゴムクロ Mの型番236-Mのページです。 型番236-Mに関する仕様情報を記載しております。
アトム ゴムクロ Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトム ゴムクロ M
アトム ゴムクロ ザラット M
アトム ゴムクロ L
アトム ゴムクロ SS
アトム ゴムクロ S
アトム ゴムクロ ザラット L
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格656円707円656円656円656円707円
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました