17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC

通常単価(税別)
655
税込単価
721
通常出荷日:1日目

【特長】・厚手タイプの耐切創手袋です・手袋の外側が綿になっており、軍手の風合いに似た手袋で滑りにくいで...

詳細を確認

    型番:

    AKV7G-KC
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AKV7G-KCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AKV7G-KC
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    655
    ( 721 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手タイプの耐切創手袋です
    ・手袋の外側が綿になっており、軍手の風合いに似た手袋で滑りにくいです
    【商品仕様】
    ・金属加工
    ・7ゲージ編
    ・ケブラー[[R下]]紡績糸60%、綿糸40%
    ・サイズ:フリー
    ・色:イエロー
    ・リストカラー:茶
    ・全長(cm):23.0
    ・手のひら周り(cm):10.0
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):2.0
    ・ゲージ数:7
    ・耐切創レベル:3
    ・材質:ケブラー[[R下]]繊維
    ・綿
    ・トラスココード:114-7378
    ・質量:65g

    商品担当おすすめ

    • 養生テープ 画像

      ミスミ

      養生テープ

      軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

    • LEDライト 1910/1920 画像
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KCの型番AKV7G-KCのページです。 型番AKV7G-KCに関する仕様情報を記載しております。
    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-KC
    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング
    赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-P
    ケブラー編手袋 7G
    赤尾 ケブラー編手袋13G-L
    赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング
    メーカー赤尾赤尾赤尾赤尾赤尾赤尾
    通常価格6551,3991,100734 -1,2721,233
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました