ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |

【特長】
・高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫から作業者を護ります
・熱と炎に対して優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維」にアルミコーティング加工を施しています
【商品仕様】
・輻射熱、溶融金属の接触・飛沫の危険がある作業現場での保護具として
・遮熱胸前掛け
・サイズ:フリー
・色:シルバー
・材質:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)
・JANコード:4560430763204
・トラスココード:121-8009
・質量:270g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

もりや産業
エスファクトリー 耐熱腕カバー
0通常価格(税別):4,538円

帝健
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)
0通常価格(税別):5,643円

帝健
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)
0通常価格(税別):8,476円

吉野
吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 腕カバー ネイビーブルー
0通常価格(税別):10,092円

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円