ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創サポーター

通常単価(税別)
1,415円
税込単価
1,557円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます【用途】・機械組立・金属加工・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • 幅 (cm)
    7.5
  • 厚み (mm)
    2
  • 色
    イエロー
  • 耐切創レベル
    ISO13997切創抵抗値12.42N
  • 材質1
    ケブラー[[R下]]

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

型番:

MK-SP15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MK-SP15の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
幅(cm)
7.5
長さ(cm)
15
厚み(mm)
2
色
イエロー
耐切創レベル
ISO13997切創抵抗値12.42N
JANコード
4971750690130
トラスココード
819-2520
材質1
ケブラー[[R下]]
質量(g)
45

絞り込み条件

  • 長さ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MK-SP15

長さ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
15
4971750690130
819-2520
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,415円
( 1,557円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創手袋と併用で、手先から手首・腕までしっかりガードできます
【用途】
・機械組立
・金属加工
・自動車関連

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創サポーターの型番MK-SP15のページです。 型番MK-SP15に関する仕様情報を記載しております。
耐切創サポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創サポーター
アラミド繊維 イエローガードサポーター
カットガード腕カバー(親指賭け)
ケブラー(R)編サポーター
耐切創腕カバー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全赤尾トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,415円5,103円 -7,200円609円 -1,004円 -11,078円
通常出荷日1日目1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー-腕カバー腕カバー腕カバー
幅(cm)7.57.5----
厚み(mm)23----
色イエローイエローブラック---
耐切創レベルISO13997切創抵抗値12.42N43---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました