17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW

通常単価(税別)
1,091
税込単価
1,200
通常出荷日:4日目

【特長】・厚手タイプの編サポーターです・手首を保護し、安全性をサポートします【商品仕様】・金属加工・7...

詳細を確認

    型番:

    AKV-WB7G-LW
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    AKV-WB7G-LWの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AKV-WB7G-LW
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,091
    ( 1,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手タイプの編サポーターです
    ・手首を保護し、安全性をサポートします
    【商品仕様】
    ・金属加工
    ・7ゲージ編
    ・ケブラー[[R下]]紡績糸100%
    ・サイズ:L
    ・幅(cm):8.5
    ・長さ(cm):17
    ・厚さ(mm):1.5
    ・耐切創レベル:4
    ・材質:ケブラー繊維
    ・トラスココード:114-7389
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LWの型番AKV-WB7G-LWのページです。 型番AKV-WB7G-LWに関する仕様情報を記載しております。
    赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤尾 ケブラーサポーターAKV-WB7G-LW
    ケブラー 7G腕カバー
    ケブラーサポーター
    ケブラー SD 15G腕カバーロング
    防護服 チャップスファンクショナル
    TRUSCO 耐切創・耐衝撃腕カバー
    メーカー赤尾アトム(安全・保護用品)赤尾アトム(安全・保護用品)ハスクバーナトラスコ中山
    通常価格1,091733763 -1,02018,8482,972 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト