17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 オーバーシューズ ホワイト L

ミドリ安全 オーバーシューズ ホワイト L

通常単価(税別)
2,881円
税込単価
3,169円
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・作業靴や安全靴など、靴の上から装着することで、床面を汚すことなく作業できます【商品仕様】・オ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    短靴型
  • 材質
    ビニール
  • 質量(g)
    100.000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • サイズ詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ詳細

最小発注数量
4979058397423
811-1202
L
5個
4979058397416
811-1203
M
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881円
( 3,169円 )
4日目
2,881円
( 3,169円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業靴や安全靴など、靴の上から装着することで、床面を汚すことなく作業できます
【商品仕様】
・オーバーシューズホワイトL
・材質:ビニール
・JANコード:4979058397423
・トラスココード:811-1202
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミドリ安全 オーバーシューズ ホワイト Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドリ安全 オーバーシューズ ホワイト L
腕カバー ホワイト
ディスポ腕カバー ホワイト
涼くん 防護チャップス Lサイズ
トワロン ケブラーKN-2L 長腕カバー
No.935腕カバー 12双 ホワイト 30袋
メーカーミドリ安全アズワンアズワンマックス(手袋)東和コーポレーション(トワロン)アズワン
通常価格2,881円3,283円5,789円18,323円17,577円95,712円
通常出荷日4日目〜1日目1日目7日目5日目7日目
商品タイプ短靴型-----
材質ビニール-----
質量(g)100.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト