ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミドリ安全 ニトリル手袋 ベルテ(薄手) 40491693/40491694【100個入り】 |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |

【特長】
・低反発ウレタン入クリーンルーム用ガードです
・フィット感のあるストレッチ素材を採用しています
【商品仕様】
・清潔感が必要な場所でのひざの保護に
・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
・色:ホワイト
・サイズ:M
・タイプ:ひざ用
・材質:外側:ポリエステル
・内側:スチレン系エラストマー
・JANコード:4580206980918
・トラスココード:868-8843
・質量:45g

武蔵エンジニアリング
チュービングディスペンサー用PTFEチューブ

スリーボンド
エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ケアリーヴ(R)
5通常価格(税別):620円~

エスコ
ニーパッド(プラスティックカップ)
0通常価格(税別):5,961円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(指先PUコーティング)
4.7通常価格(税別):610円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ショーワグローブ
簡易包装パームフィット手袋 B0500
4.6通常価格(税別):306円~

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~