17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ADCLEAN フード(ツバ付) 白 LL 421-4047111

ADCLEAN フード(ツバ付) 白 LL

通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円
通常出荷日:5日目

【特長】・後ろ調整ベルト付き【商品仕様】・色:白・トラスココード:120-6765・質量:0.07kg

    型番:

    421-4047111
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    421-4047111の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    421-4047111
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,422円
    ( 2,664円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・後ろ調整ベルト付き
    【商品仕様】
    ・色:白
    ・トラスココード:120-6765
    ・質量:0.07kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ADCLEAN フード(ツバ付) 白 LLの型番421-4047111のページです。 型番421-4047111に関する仕様情報を記載しております。
    ADCLEAN フード(ツバ付) 白 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ADCLEAN フード(ツバ付) 白 LL
    ADCLEAN マスク付フード 白
    クールフード 白
    ツバ付キャップ PA1413
    でんでん帽 ツバ付通気型
    クールフード 白 DC-5182 S
    メーカーガードナーガードナー東京硝子器械ゴールドウイン東京メディカル東京硝子器械
    通常価格2,422円4,534円5,014円3,112円 -5,978円5,014円
    通常出荷日5日目1日目10日目1日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました