ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

通常単価(税別)
5,942円
税込単価
6,536円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・95型タンク専用・ツル径7mm以下の南京錠(別途)を使用・材質:カバー、キャップ:ステン...

詳細を確認

    型番:

    TBC95
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TBC95の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TBC95
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,942円
    ( 6,536円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・95型タンク専用
    ・ツル径7mm以下の南京錠(別途)を使用
    ・材質:カバー、キャップ:ステンレス
    ・JANコード:4968957601847
    ・トラスココード:116-5159
    ・質量:212g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)の型番TBC95のページです。 型番TBC95に関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)
    ダイケン 防油堤 スチール製 500型
    軽油用凍結防止剤
    屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ
    ダイケン 火気厳禁プレート
    トヨトミ ステンレス製排気筒セット
    メーカーダイケンダイケンFALCONダイケンダイケントヨトミ
    通常価格5,942円96,324円1,456円 -33,613円3,069円36,225円
    通常出荷日4日目11日目4日目1日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました