17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ブルー SH15B

ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ブルー

通常単価(税別)
3,800
税込単価
4,180
通常出荷日:6日目

【特長】・5色のカラー展開で、ゾーニング・交差汚染対策ができます・接眼部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ...

詳細を確認

    型番:

    SH15B
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SH15Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SH15B
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,800
    ( 4,180 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5色のカラー展開で、ゾーニング・交差汚染対策ができます
    ・接眼部のタテ・ヨコに伸びるストレッチ素材は、顔との間に隙間を作らず、ぴったり密着します
    ・接眼部ニットには、繰り返しの洗濯でも伸びにくい素材を使用しております
    ・肩のラインに沿った立体ケープにより、ズリ上がりにくく、体にフィットします
    【商品仕様】
    ・食品工場
    ・マスク掛け(マジック)
    ・眼鏡スリット
    ・接眼部ニット
    ・頬部(トリコット)
    ・後頭部アジャスター
    ・色:ブルー
    ・サイズ:フリー
    ・材質:ポリエステル:65%
    ・綿:35%
    ・JANコード:4979058682420
    ・トラスココード:825-8555
    ・質量:75g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ブルーの型番SH15Bのページです。 型番SH15Bに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ブルーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ツバ付フード(フェイスフィットタイプ) ブルー
    フード ケープ付
    サンペックス フードケープ付 ホワイト M
    サンペックス フードケープ付 サックス LL
    ヘアネット(丈長タイプ)
    キャップ ケープ付 フリー
    メーカーミドリ安全サンペックスサンペックスサンペックスサンペックスサンペックス
    通常価格3,8004,118 -3,6234,1182,481 -2,478 -
    通常出荷日6日目1日目〜4日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品工場向けウェアカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました