17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地

通常単価(税別)
475480
税込単価
523528
通常出荷日:1日目

【特長】・おでこから流れる汗をすばやくキャッチします・四国今治産タオル地を使用しています・マジックテー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    頭周り用品
  • 長さ(mm)
    235
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    本体:綿97%ポリエステル3%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4962087103011
795-7050
10個
ホワイト
4962087102113
795-7076
10個
グレー
4962087104933
795-7068
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
1日目
480
( 528 )
1日目
475
( 523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おでこから流れる汗をすばやくキャッチします
・四国今治産タオル地を使用しています
・マジックテープでヘルメットに簡単取付できます
【用途】
・ヘルメットの汗止めとして使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット取付式汗取りデコパット タオル地
ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地
ASシルバーシェード (吸盤取付タイプ)
ヘルメットインナー こかげのれんII
ヘルメット用防暑タレ そーかい君2
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティー旭産業昭和商会谷沢製作所ミドリ安全
通常価格475-4119,741 -8651,0381,762
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ頭周り用品頭周り用品フィルム頭周り用品頭周り用品頭周り用品
長さ(mm)235235----
幅(mm)5050----
質量(g)1010----
材質1本体:綿97%ポリエステル3%本体:綿97%・ポリエステル3%----
よく一緒に購入される商品

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト