17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保冷剤 キャッチクールHC

保冷剤 キャッチクールHC

通常単価(税別)
437円~507円
税込単価
481円~558円
通常出荷日:1日目~2日目

小箱仕様の量販店様用保冷材。【特長】・国内自社工場生産で安全安心な保冷材。・90×140mmの小型サイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 材質1
    ナイロン/ポリエチレンフィルム
  • 材質2
    高吸水性ポリマー
  • 材質3
    水
  • 材質4
    防腐剤
  • 特長
    100g、200g、500gと使いやすいサイズを用意しました。インナーカートン(小箱)仕様です。
  • 用途
    食品の保冷に。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

保冷剤 キャッチクールHCの仕様

保冷剤 キャッチクールHCの製品イメージ

保冷剤 キャッチクールHCの製品イメージ

内容量1個サイズ
100gW90×L140×H10mm
200gW110×L160×H16mm
500gW140×L220×H27mm

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

内容量

最小発注数量
4991649901000
411-5074
100.000
90
140
1個
1個
4991649902007
411-5082
200.000
110
160
1個
1個
4991649905008
411-5091
500.000
140
220
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437円
( 481円 )
1日目
461円
( 507円 )
2日目
507円
( 558円 )
1日目

詳細情報

基本情報

小箱仕様の量販店様用保冷材。
【特長】
・国内自社工場生産で安全安心な保冷材。
・90×140mmの小型サイズなのにたっぷり100gの保冷ゲル入り。
【用途】
・キャンプなどのアウトドアやスポーツ観戦などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保冷剤 キャッチクールHCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
体温調整
5
満足度:5.0
炎天下での作業時にタオルに巻いて首に当てて使用しています。 保冷時間が長いので200g3個で1日もちます。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保冷剤 キャッチクールHC
持続冷却レースベスト COOLINE(R)SX3テクノロジー
LD_FTW_L/S クルーネック
綿薄手ワーク空調服
冷感・消臭パワーストレッチシャツ (ハイネック) 半袖ハイネックタイプ
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
メーカートライPERVORMANCELIBERTA CO.,LTD空調服おたふく手袋アイトス
通常価格437円-39,889円4,817円5,550円 -1,174円 -6,740円 -
通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目〜1日目〜5日目〜
商品タイプ保冷剤胴周り用品その他胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質1ナイロン/ポリエチレンフィルム-----
材質2高吸水性ポリマー-----
材質3水-----
材質4防腐剤-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト