17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーヨーセフティ 防暑タレデラックス

通常単価(税別)
1,461
税込単価
1,607
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットに取り付ける防暑タレです・簡単に取り外しが出来ます・アルミ製のメッシュが太陽光を反...

詳細を確認

    ご注意

    • 電気作業には使用できません。ヘルメットは別売です。

    型番:

    NO.79DX
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    -閉じる

    NO.79DXの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.79DX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,461
    ( 1,607 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘルメットに取り付ける防暑タレです
    ・簡単に取り外しが出来ます
    ・アルミ製のメッシュが太陽光を反射します
    【商品仕様】
    ・暑さ対策に
    ・色:シルバー
    ・材質:アルミメッシュ
    ・JANコード:4962087100317
    ・トラスココード:114-1771
    ・質量:35g

    ご注意

    • 電気作業には使用できません。ヘルメットは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トーヨーセフティ 防暑タレデラックスの型番NO.79DXのページです。 型番NO.79DXに関する仕様情報を記載しております。
    トーヨーセフティ 防暑タレデラックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トーヨーセフティ 防暑タレデラックス
    ヘルメット用防暑タレ そーかい君2
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック
    トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー
    トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸
    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ
    メーカートーヨーセフティー谷沢製作所トーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー
    通常価格1,4611,127472875542799
    通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました