17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

NO.66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO.66の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットや布帽子の内側に貼るだけで、面白いほど汗を吸い取ります
・吸い取った汗を内部でゼリー状に固める高分子吸収ポリマー内蔵です
・肌に優しい不織布を使用しており、嫌なベタつきもありません
【商品仕様】
・暑さ対策に
・色:ホワイト
・材質:高分子吸水ポリマー
・不織布
・JANコード:4962087100140
・トラスココード:114-1773
・質量:60g

ご注意

  • 皮膚がかぶれたり、かゆくなった場合は、ただちに使用を中止してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸の型番NO.66のページです。 型番NO.66に関する仕様情報を記載しております。
トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーヨーセフティ 汗取りシート 汗水吸
トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ
トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック
トーヨーセフティ 冷や冷やクールネック ブルー
ヘルメット用汗取りパッド
トーヨーセフティ 防暑タレデラックス
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティーNIKKO BUSSANトーヨーセフティー
通常価格5427994728757271,461
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました